Empuñadura Confort para TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Referencia: TS 8611290

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Referencia:
TS 8611290
Ejecución
para candado y bombines de cierre
Descripción producto
La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral.
Material
Cinc fundido a presión
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Observación para el montaje
Para el montaje a la puerta transparente TS, VX SE, puerta inferior PC, puerta de diseño IW se precisa el adaptador asa
Cierre
Ejecución cierre: Preparado para bombines de cierre ejecución F o bombines de seguridad y botones pulsadores con una longitud de hasta 26,5 mm
Adecuado para tipo de armario
TS
TS IT
VX SE
Puerta para armario PC
IW
TS 8 Acero inox
SE acero inoxidable
EL 3 piezas 18 - 21 UA
Caja mural AX, 3 piezas
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,509 kg
Peso bruto
0,54 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177232822
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
TS EMPUÑADURA CONFORT RAL 7035
Documentos
Instrucciones