La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.
- Referencia:
- TS 8611330
- Ejecución
- para bombines de cierre
- Descripción producto
- La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Superficie
- Texturizada
- Color
- Mate, cromado
- Observación para el montaje
- Para el montaje a la puerta transparente TS, VX SE, puerta inferior PC, puerta de diseño IW se precisa el adaptador asa
- Cierre
- Ejecución cierre: Preparado para bombines de cierre ejecución F o bombines de seguridad y botones pulsadores con una longitud de hasta 26,5 mm
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- TS IT
- VX SE
- Puerta para armario PC
- IW
- TS 8 Acero inox
- SE acero inoxidable
- EL 3 piezas 18 - 21 UA
- Caja mural AX, 3 piezas
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,54 kg
- Peso bruto
- 0,55 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177243026
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- TS EMPUÑADURA CONFORT NIQUELADA
- Documentos
- Instrucciones