Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
- Referencia:
- TS 8612080
- Ejecución
- Para el nivel de montaje interior y para el montaje en puertas
- Descripción producto
- Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Longitud
- 790 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 900 mm
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS, VX SE: al nivel de montaje interior, desplazado en altura de forma continua
- En SE es posible el montaje adicional al perfil horizontal, arriba en profundidad
- En el marco tubular de la puerta en TS, SE y PC
- En TP mediante guías para montaje interior: en anchura, para nivel de montaje interior
- Como juego de montaje para bandejas para equipos en TS, VX SE, simplemente colgar y asegurar
- Observación para el montaje
- En montajes en TP se precisa el carril para montaje interior
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Ancho/Profundidad: 800 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 3,384 kg
- Peso bruto
- 3,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177212107
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- TS CHASIS INTERIOR, 17x73, 800mm. - 4P. Horizontal