Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
- Referencia:
- TS 8612150
- Ejecución
- Para el nivel de montaje exterior
- Descripción producto
- Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Longitud
- 440 mm
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS, VX SE: al nivel de montaje interior, desplazado en altura de forma continua
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- En TP mediante guías para montaje interior: en anchura, para nivel de montaje interior
- Como juego de montaje para bandejas para equipos en TS, VX SE, simplemente colgar y asegurar
- Observación para el montaje
- En montajes en TP se precisa el carril para montaje interior
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX SE
TP
PC
IW
Ancho/Profundidad: 500 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,92 kg
- Peso bruto
- 1,96 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177212145
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- TS CHASIS EXTERIOR, 17x73, 500mm. - 4P. Horizontal