Pletina de montaje

Referencia: TS 8612400

Las pletinas de montaje pueden utilizarse para otro tipo de montaje en el armario.

Referencia:
TS 8612400
Ejecución
Posibilidad de fijar
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Posibilidades de montaje
En el nivel de montaje interior y exterior al perfil del armario
Chasis de sistema TS 17 x 73 mm
Carril para montaje interior AX
Listón de puerta perforado
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,868 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177230880
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
TS PLETINA DE MONTAJE FIJACION RAPIDA 4 uds.
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle