Las pletinas de montaje pueden utilizarse para otro tipo de montaje en el armario.
- Referencia:
- TS 8612410
- Ejecución
- Atornillables, grandes
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Posibilidades de montaje
- En todos los armarios y componentes con troquelado del sistema en retícula de 25 mm
- Listón de puerta perforado
- A los pasadores de fijación en la puerta del armario de poliéster AX
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,584 kg
- Peso bruto
- 0,676 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177230897
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- TS PLETINA DE MONTAJE ATORNILLABLES 4 uds.
- Documentos
- Info sheet