Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.
- Referencia:
- VX 8617010
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.
- Ventajas
- Simplemente introducir desde el exterior en las perforaciones de sistema y atornillar
- Perforación del sistema en los cuatro lados
- En caso de armarios ya ensamblados puede realizarse el montaje del chasis de sistema desde el interior del armario
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- En el nivel de montaje exterior al perfil del armario
- En el nivel de montaje exterior entre dos chasis de sistema 23 x 64 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Ancho/Profundidad: 400 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,56 kg
- Peso bruto
- 1,631 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,76
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177829046
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Chasis de sistema VX 18 x 64 mm para nivel de montaje exterior, para An./Pr.: 400 mm