Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Referencia: VX 8617020

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.

Referencia:
VX 8617020
Descripción producto
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.
Ventajas
Simplemente introducir desde el exterior en las perforaciones de sistema y atornillar
Perforación del sistema en los cuatro lados
En caso de armarios ya ensamblados puede realizarse el montaje del chasis de sistema desde el interior del armario
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
En el nivel de montaje exterior al perfil del armario
En el nivel de montaje exterior entre dos chasis de sistema 23 x 64 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Ancho/Profundidad: 500 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
2 kg
Peso bruto
2,096 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,99
Código arancelario
73269098
EAN
4028177829053
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Chasis de sistema VX 18 x 64 mm para nivel de montaje exterior, para An./Pr.: 500 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure