Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Referencia: VX 8617060

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.

Referencia:
VX 8617060
Descripción producto
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.
Ventajas
Simplemente introducir desde el exterior en las perforaciones de sistema y atornillar
Perforación del sistema en los cuatro lados
En caso de armarios ya ensamblados puede realizarse el montaje del chasis de sistema desde el interior del armario
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
En el nivel de montaje exterior al perfil del armario
En el nivel de montaje exterior entre dos chasis de sistema 23 x 64 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Ancho/Profundidad: 1.200 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
5,3 kg
Peso bruto
5,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,65
Código arancelario
73269098
EAN
4028177829091
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Chasis de sistema VX 18 x 64 mm para nivel de montaje exterior, para An./Pr.: 1200 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure