Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.
- Referencia:
- VX 8617110
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.
- Ventajas
- Simplemente introducir en las perforaciones de sistema y atornillar
- Perforación del sistema en los cuatro lados
- Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Opciones de montaje VX
- En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje interior
- Opciones de montaje VX SE
- En profundidad de armario 400 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX
- Opciones de montaje AX
- En ancho/altura de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En armarios de 400 mm de ancho, en combinación con el carril para equipamiento del suelo
- Opciones de montaje AX de poliéster
- En ancho de armario 400 mm en combinación con el ángulo universal
- Opciones de montaje CX
- En la parte inferior del pupitre en armarios de 400 mm de profundidad
- En parte inferior del pupitre fijo en armarios de 400 mm de profundidad
- Opciones de montaje del zócalo VX
- En ancho/profundidad de zócalo de 400 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con el soporte de montaje para zócalo
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
AX
AX de plástico
Suitable for width or height or depth: 400 mm - Adecuado para
- Sistema de zócalo VX
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,53 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,39
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177829114
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Chasis de sistema VX 23 x 64 mm para nivel de montaje interior, para An./Pr.: 400 mm