Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Referencia: VX 8617130

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.

Referencia:
VX 8617130
Descripción producto
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.
Ventajas
Simplemente introducir en las perforaciones de sistema y atornillar
Perforación del sistema en los cuatro lados
Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX
En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje interior
Opciones de montaje VX SE
En ancho/profundidad de armario 600 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX
Opciones de montaje AX
En ancho/altura de armario 600 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En armarios de 600 mm de ancho/altura, en combinación con el carril para equipamiento del suelo
Opciones de montaje AX de poliéster
In enclosure width 600 mm, in conjunction with universal bracket
Opciones de montaje PC
En ancho de armario 600 mm, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX
Opciones de montaje IW
En ancho/profundidad de armario 600 mm, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX
Opciones de montaje del zócalo VX
En ancho/profundidad de zócalo de 600 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con el soporte de montaje para zócalo
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
PC
IW
AX
AX de plástico
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
2,24 kg
Peso bruto
2,43 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,9
Código arancelario
73269098
EAN
4028177829138
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Chasis de sistema VX 23 x 64 mm para nivel de montaje interior, para An./Pr.: 600 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure