Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Referencia: VX 8617170

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.

Referencia:
VX 8617170
Descripción producto
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.
Ventajas
Simplemente introducir en las perforaciones de sistema y atornillar
Perforación del sistema en los cuatro lados
Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX
En altura de armario 1400 mm, en el nivel de montaje interior
Opciones de montaje AX
En altura de armario 1400 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En armarios de 1400 mm de alto, en combinación con el carril para equipamiento del suelo
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
5 kg
Peso bruto
5,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,04
Código arancelario
73269098
EAN
4028177829176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Chasis de sistema VX 23 x 64 mm para nivel de montaje interior, para An./Pr.: 1400 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure