Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Referencia: VX 8617500

Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. Para un montaje rápido y seguro, a elección desde la parte frontal o lateral.

Referencia:
VX 8617500
Ventajas
Montaje rápido y seguro a elección desde la parte frontal o lateral
Posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje
Posicionamiento flexible para evitar colisiones con componentes
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Pieza de ensamblaje, interior
Junta de ensamblaje
Incl. material de fijación
Observación
1 UE es suficiente para una zona de ensamblaje
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
1,38 kg
Peso bruto
1,44 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177919327
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
Pieza de ensamblaje VX, interior
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Load brochure