Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Referencia: VX 8617501

Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. El montaje desde el lateral genera una superficie para montajes en toda la superficie, enrasada con el perfil.

Referencia:
VX 8617501
Ventajas
El montaje desde el lateral genera una superficie para montajes en toda la superficie, enrasada con el perfil, evitando así la colisión de componentes
Posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje
Material
Cinc fundido a presión
Unidad de envase
Bloque de ensamblaje, interior
Junta de ensamblaje
Incl. material de fijación
Observación
Para ensamblaje de armarios con una anchura/profundidad >800 mm se precisan 2 UA para el montaje
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
0,822 kg
Peso bruto
0,86 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177919334
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
Bloque de ensamblaje VX, interior
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Load brochure