Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Referencia: VX 8617502

Para montaje en los perfiles verticales del armario desde el exterior.

Referencia:
VX 8617502
Descripción producto
Para montaje en los perfiles verticales del armario desde el exterior.
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Estribo de unión, exterior
Junta de ensamblaje
Incl. material de fijación
Observación
1 UE es suficiente para una zona de ensamblaje
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
0,78 kg
Peso bruto
0,813 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177919341
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
Estribo de unión VX, exterior, chapa de acero, galvanizada
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Load brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle