Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
- Referencia:
- VX 8617600
- Descripción producto
- Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
- Material
- Chapa de acero, 2,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para ancho de puerta
- 1.000 mm
- Posibilidades de montaje
- El montaje puede realizarse a elección en vertical como superficie de montaje o en horizontal como suelo
- La fijación se realiza directamente al perfil del armario
- En caso de montaje avanzado la fijación se realiza a través del chasis de sistema al nivel de montaje deseado en el armario
- Las placas de montaje parciales instaladas en varios niveles una detrás de la otra, pueden montarse en ejecución abatible mediante la fijación de bisagras, para facilitar así el acceso a los niveles posteriores.
- Observación
- Para el montaje en VX SE, PC, IW se precisa la guía de adaptación VX
- Dimensiones
- Anchura: 900 mm
Profundidad: 400 mm - Adecuado para tipo de armario
- VX
- VX SE
- PC
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
PC
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 500 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,365 kg
- Peso bruto
- 8,805 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177919457
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje parcial VX, dimensiones: 900x400 mm
- Explicaciones
- PCF-declaration