Placas de montaje parciales para VX, VX SE, PC, IW

Referencia: VX 8617610

Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.

Referencia:
VX 8617610
Descripción producto
Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
Material
Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para ancho de puerta
1.000 mm
Posibilidades de montaje
El montaje puede realizarse a elección en vertical como superficie de montaje o en horizontal como suelo
La fijación se realiza directamente al perfil del armario
En caso de montaje avanzado la fijación se realiza a través del chasis de sistema al nivel de montaje deseado en el armario
Las placas de montaje parciales instaladas en varios niveles una detrás de la otra, pueden montarse en ejecución abatible mediante la fijación de bisagras, para facilitar así el acceso a los niveles posteriores.
Observación
Para el montaje en VX SE, PC, IW se precisa la guía de adaptación VX
Dimensiones
Anchura: 900 mm
Profundidad: 500 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
VX SE
PC
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
PC
Anchura: = 600 mm
= 1.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11 kg
Peso bruto
11,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
43,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177919464
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
Placa de montaje parcial VX, dimensiones: 900x500 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle