Placas de montaje parciales para VX, VX SE, PC, IW

Referencia: VX 8617620

Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.

Referencia:
VX 8617620
Descripción producto
Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
Material
Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
El montaje puede realizarse a elección en vertical como superficie de montaje o en horizontal como suelo
La fijación se realiza directamente al perfil del armario
En caso de montaje avanzado la fijación se realiza a través del chasis de sistema al nivel de montaje deseado en el armario
Las placas de montaje parciales instaladas en varios niveles una detrás de la otra, pueden montarse en ejecución abatible mediante la fijación de bisagras, para facilitar así el acceso a los niveles posteriores.
Observación
Para el montaje en VX SE, PC, IW se precisa la guía de adaptación VX
Dimensiones
Anchura: 1.100 mm
Profundidad: 300 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
VX SE
PC
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
PC
Anchura: = 400 mm
= 1.200 mm
Profundidad: = 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,36 kg
Peso bruto
8,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177919471
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
Placa de montaje parcial VX, dimensiones: 1100x300 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle