Fijación con bisagras para placa de montaje parcial VX

Referencia: VX 8617650

La combinación con el juego de montaje para bastidor móvil pequeño permite el montaje de bisagras a la placa de montaje parcial, facilitando así el acceso a componentes situados detrás de esta.

Referencia:
VX 8617650
Descripción producto
La combinación con el juego de montaje para bastidor móvil pequeño permite el montaje de bisagras a la placa de montaje parcial, facilitando así el acceso a componentes situados detrás de esta.
Material
Acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
En la parte frontal al perfil del bastidor
Desplazada en profundidad en la profundidad del armario
En el lateral en combinación con un lateral con bisagras
Observación para el montaje
El chasis de sistema debe seleccionarse en función de la profundidad del armario.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,414 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177919501
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descripción producto
Fijación de bisagras VX para placa de montaje parcial
Documentos
Instrucciones