Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parciales pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
- Referencia:
- VX 8617662
- Descripción producto
- Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parciales pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
- Ventajas
- El canteado incluye adicionalmente taladros de sistema para un montaje individualizado.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- La fijación se realiza directamente al perfil del armario
- Observación
- En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- Dimensiones
- Anchura: 538 mm
Altura: 398 mm - Adecuado para tipo de armario
- VX
- VX SE
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
Ancho/Profundidad: 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,58 kg
- Peso bruto
- 2,88 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177947184
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- VX Placa de montaje parcial, 600x400, adecuada para An.xPr. 600x600, nivel exterior