Placa de montaje parcial para VX, VX SE

Referencia: VX 8617665

Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parciales pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.

Referencia:
VX 8617665
Descripción producto
Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parciales pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
Ventajas
El canteado incluye adicionalmente taladros de sistema para un montaje individualizado.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
La fijación se realiza directamente al perfil del armario
Observación
En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
Dimensiones
Anchura: 738 mm
Altura: 598 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
VX SE
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
Ancho/Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,16 kg
Peso bruto
5,76 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177947153
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
VX Placa parcial nivel exterior 800x600
Documentos
Info sheet
Load brochure