Carril de montaje 18 x 39 mm para VX, VX SE

Referencia: VX 8617710

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.

Referencia:
VX 8617710
Descripción producto
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.
Ventajas
También puede utilizarse en combinación con otros chasis
Parte posterior preparada para alojar bridas de cables para una óptima entrada de cables en el armario
Introducir en la retícula del sistema, también con placa de montaje en la posición más retrasada
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
En VX sobre el nivel de montaje interior al perfil del armario VX
En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
null
Observación
La unidad de envase de los armarios con placa de montaje incluye 2 carriles de montaje.
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
Ancho/Profundidad: 500 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,92 kg
Peso bruto
2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,88
Código arancelario
73269098
EAN
4028177921719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Carril de montaje VX 18 x 38 mm para An./Pr.: 500 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Load brochure