Guía de adaptación para compatibilidad VX

Referencia: SZ 8617750

Para crear un equipamiento interior compatible entre el VX SE y el VX25. Para montajes personalizados es posible adaptar la longitud de la guía de adaptación VX.

Referencia:
SZ 8617750
Descripción producto
Para crear un equipamiento interior compatible entre el VX SE y el VX25. Para montajes personalizados es posible adaptar la longitud de la guía de adaptación VX.
Unidad de envase
Guía de adaptación
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario del VX SE (en toda la altura o en zonas parciales)
Al perfil horizontal del techo del VX SE, en la anchura
Observación referente a la referencia
Puede cortarse para otras dimensiones.
Adecuado para
Tipo de armario: VX SE
Altura: = 1.800 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
4,32 kg
Peso bruto
4,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,29
Código arancelario
73269098
EAN
4028177958647
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ Guía de adaptación para compatibilidad VX, para Al: 1800 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet