Carril soporte 48 x 26 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Referencia: VX 8617810

Para componentes pesados, como por ej. transformadores. El tornillo gancho y las perforaciones longitudinales en el carril soporte permiten cualquier medida de fijación.

Referencia:
VX 8617810
Descripción producto

Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX
En ancho de armario 800 mm, en el nivel de montaje interior y en el suelo
Opciones de montaje VX SE
En ancho de armario 800 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX y en el suelo
Opciones de montaje AX
En ancho de armario 800 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje PC
En ancho de armario 800 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX y en el suelo
Opciones de montaje IW
En ancho de armario 800 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX y en el suelo
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,89 kg
Peso bruto
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,63
Código arancelario
73269098
EAN
4028177919525
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Carril soporte VX 48 x 26 mm para An.: 800 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Load brochure