Para componentes pesados, como por ej. transformadores. El tornillo gancho y las perforaciones longitudinales en el carril soporte permiten cualquier medida de fijación.
- Referencia:
- VX 8617830
- Descripción producto
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Opciones de montaje VX
- En ancho de armario 1200 mm, en el nivel de montaje interior y en el suelo
- Opciones de montaje VX SE
- En ancho de armario 1200 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX y en el suelo
- Opciones de montaje AX
- En ancho de armario 1200 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
- Opciones de montaje PC
- En ancho de armario 1200 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX y en el suelo
- Opciones de montaje IW
- En ancho de armario 1200 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX y en el suelo
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX
Anchura: = 1.200 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 5,6 kg
- Peso bruto
- 5,95 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,12
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177919549
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Carril soporte VX 48 x 26 mm para An.: 1200 mm