Puerta transparente para VX

Referencia: VX 8618020

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

Referencia:
VX 8618020
Descripción producto
En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
Material
Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
Marco: RAL 7035
Ventana (sombreado interior): RAL 9005
Unidad de envase
Puerta transparente
Cierre de barras con bombín de doble paletón
Bisagras de 180º (4 u.)
Código IK
IK08
Observación
En montajes en sustitución del dorsal se precisan las piezas de cierre para marco 8618.110
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,5 kg
Peso bruto
14,2 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177921054
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
Puerta transparente VX para An./Al.: 600x2000 mm
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Certificados
Grado de protección
Documentos
Instrucciones