Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Referencia: VX 8618200

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Referencia:
VX 8618200
Ejecución
para bombines de cierre
Ventajas
La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral
Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
Material
Cinc fundido a presión
Color
RAL 7035
Cierre
Ejecución cierre: Preparado para bombines de cierre ejecución G o bombines de seguridad y botones pulsadores con una longitud de hasta 26,5 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
VX IT
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,628 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177921740
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
Empuñadura Confort VX, para bombines de cierre, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones