Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Referencia: VX 8618240

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Referencia:
VX 8618240
Ejecución
con bombín de seguridad, cierre E1
Ventajas
La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral
Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
Material
Cinc fundido a presión
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Suministro sin llave
Observación referente a la referencia
Sólo para aplicaciones en VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
Adecuado para tipo de armario
VX
VX IT
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,68 kg
Peso bruto
0,7 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177921771
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
Empuñadura Confort VX, con bombín de seguridad, cierre E1, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones