La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.
- Referencia:
- VX 8618251
- Ejecución
- para cilindros medios
- Ventajas
- La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral
- Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 9005
- Cierre
- Ejecución cierre: Preparada para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- VX IT
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,719 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- VX Maneta Comfort cilindro medio RAL9005
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones