La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.
- Referencia:
- VX 8618270
- Ejecución
- preparada para el sistema de cierre ASSA
- Ventajas
- La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral
- Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 7035
- Cierre
- Ejecución cierre: Preparado para cilindros medios ASSA oval hasta una longitud total de 26,9 mm
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- VX IT
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,723 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177921795
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- Empuñadura Confort VX, preparada para el sistema de cierre ASSA
- Documentos
- Instrucciones