El perfil se inserta directamente en las chapas de entrada de cables. De esta forma es posible conducir los cables sin grandes radios de flexión de forma directa sobre una guía de entrada de cables, cuando la placa de montaje se encuentre montada en una posición avanzada. En combinación con la guía de entrada de cables puede establecerse una óptima adaptación entre la entrada de cables y la placa de montaje.
- Referencia:
- VX 8618801
- Ventajas
- Sencillo montaje
- Cubrimiento de toda la superficie
- Elevada estanqueidad de los cables introducidos en el armario
- Aplicación
- Para fijar a las chapas de entrada de cables
- Material
- PVC duro
Baja inflamabilidad, autoextinguible
Resistente a temperaturas hasta +60 °C
Junta: espuma PU
Sección: 30 x 25 mm - Unidad de envase
- Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos
- Observación
- Se precisan dos unidades para cada uno de los puntos de entrada de cables
- A partir de una anchura de armario de 1000 mm la base se divide en dos zonas en lo ancho. Pueden incorporarse dos puntos de entrada de cables (izquierda/derecha)
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX: = 800 mm
Tipo de armario: VX SE
Tipo de armario: Parte inferior de pupitre CX
Tipo de armario: Pupitre compacto CX - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,22 kg
- Peso bruto
- 0,24 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177922754
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- Perfil VX para la entrada de cables, central, para An.: 800 mm
- Documentos
- Info sheet