Perfil para la introducción de cables, central

Referencia: VX 8618802

El perfil se inserta directamente en las chapas de entrada de cables. De esta forma es posible conducir los cables sin grandes radios de flexión de forma directa sobre una guía de entrada de cables, cuando la placa de montaje se encuentre montada en una posición avanzada. En combinación con la guía de entrada de cables puede establecerse una óptima adaptación entre la entrada de cables y la placa de montaje.

Referencia:
VX 8618802
Ventajas
Sencillo montaje
Cubrimiento de toda la superficie
Elevada estanqueidad de los cables introducidos en el armario
Aplicación
Para fijar a las chapas de entrada de cables
Material
PVC duro
Baja inflamabilidad, autoextinguible
Resistente a temperaturas hasta +60 °C
Junta: espuma PU
Sección: 30 x 25 mm
Unidad de envase
Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos
Observación
Se precisan dos unidades para cada uno de los puntos de entrada de cables
A partir de una anchura de armario de 1000 mm la base se divide en dos zonas en lo ancho. Pueden incorporarse dos puntos de entrada de cables (izquierda/derecha)
Adecuado para
Tipo de armario: VX: = 1.000 mm
Tipo de armario: VX SE
Tipo de armario: Pupitre compacto CX
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,24 kg
Peso bruto
0,28 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177922761
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
Perfil VX para la entrada de cables, central, para An.: 1000 mm
Documentos
Info sheet