Perfil para la introducción de cables, posterior

Referencia: VX 8618813

Para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario.

Referencia:
VX 8618813
Descripción producto
Para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario.
Ventajas
Sencillo montaje
Cubrimiento de toda la superficie
Elevada estanqueidad de los cables introducidos en el armario
Aplicación
Para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario
Material
PVC duro
Baja inflamabilidad, autoextinguible
Resistente a temperaturas hasta +60 °C
Junta: espuma PU
Sección: 30 x 25 mm
Unidad de envase
Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos
Observación
Se precisan dos unidades para cada uno de los puntos de entrada de cables
A partir de una anchura de armario de 1000 mm la base se divide en dos zonas en lo ancho. Pueden incorporarse dos puntos de entrada de cables (izquierda/derecha)
Adecuado para
Tipo de armario: VX: = 1.200 mm
Tipo de armario: VX SE
Tipo de armario: Pupitre compacto CX
Tipo de armario: Parte inferior de pupitre CX
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,34 kg
Peso bruto
0,38 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177922822
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Descripción producto
Perfil VX para la entrada de cables, trasero, para An.: 1200 mm
Documentos
Info sheet