Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho

Referencia: VX 8619012

Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").

Referencia:
VX 8619012
Ejecución
sin pantalla
Descripción producto
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de acero
Superficie
Marco: galvanizado
Pantalla: pintada
Color
Pantalla: RAL 7035
Unidad de envase
Incl. sistema de cierre, bisagras de 130°
Material para la fijación al juego de montaje
Observación para el montaje
Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema 23 x 64 mm
Observación
Para bloquear el bastidor móvil abierto se precisa el retenedor para bastidor móvil
Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Altura: ≥ 1.800 mm
Unidades de altura
35 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11,939 kg
Peso bruto
12,567 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177920446
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Bastidor móvil VX, grande, sin pantalla, para An.: 600 mm para altura mín. de armario: 1800 mm, 35 UA
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle