Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Referencia:
- VX 8619023
- Ejecución
- Pantalla a un lado
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Marco: galvanizado
Pantalla: pintada - Color
- Pantalla: RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. sistema de cierre, bisagras de 130°
Material para la fijación al juego de montaje - Observación para el montaje
- Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema 23 x 64 mm
- Observación
- Para bloquear el bastidor móvil abierto se precisa el retenedor para bastidor móvil
- Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
Altura: ≥ 2.000 mm - Unidades de altura
- 40 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 18,32 kg
- Peso bruto
- 20 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177920385
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Bastidor móvil VX, grande, pantalla en un lado, para An.: 800 mm para altura mín. de armario: 2000 mm, 40 UA