Para montaje del bastidor móvil grande.
- Referencia:
- VX 8619040
- Descripción producto
- Para montaje del bastidor móvil grande.
- Material
- Chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Directamente al perfil del armario en montajes en toda la altura del armario
- En combinación con el chasis de sistema 23 x 64 mm con montaje parcial de la altura del armario
- Capacidad de carga (estática)
- 3.500 N
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,32 kg
- Peso bruto
- 3,62 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177920323
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Juego de montaje VX para bastidor móvil, grande, para An.: 600 mm