Juego de montaje para bastidor móvil grande VX

Referencia: VX 8619042

Para montaje del bastidor móvil grande.

Referencia:
VX 8619042
Descripción producto
Para montaje del bastidor móvil grande.
Material
Chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Directamente al perfil del armario en montajes en toda la altura del armario
En combinación con el chasis de sistema 23 x 64 mm con montaje parcial de la altura del armario
Capacidad de carga (estática)
1.500 N
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,835 kg
Peso bruto
6,76 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177920309
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Juego de montaje VX para bastidor móvil, grande, para An.: 1200 mm
Documentos
Instrucciones
Load brochure