Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
- Referencia:
- VX 8619400
- Descripción producto
- Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
- Material
- Acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Opciones de montaje VX
- En ancho de armario 400 mm, en el suelo
- Opciones de montaje AX
- En ancho de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En ancho de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
- Opciones de montaje del zócalo VX
- En ancho/profundidad de zócalo de 400 mm, en combinación con soporte/distanciador
- Adecuado para
- Sistema de zócalo VX
- Dimensiones
- Longitud: 354 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
AX
Anchura: = 400 mm - Adecuado para anchura
- = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,34 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177921924
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- Guía de entrada de cables VX, perfil angular, para An.: 400 mm
- Documentos
- Info sheet