Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, AX, PC, sistema de zócalo VX

Referencia: VX 8619420

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Referencia:
VX 8619420
Descripción producto
Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
Material
Acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX
En ancho de armario 800 mm, en el suelo
Opciones de montaje VX SE
En ancho de armario 800 mm, en el suelo
Opciones de montaje AX
En ancho de armario 800 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En armarios de 800 mm de ancho
Opciones de montaje del zócalo VX
En ancho de zócalo/profundidad de zócalo de 800 mm, en combinación con soporte/distanciador
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable
En ancho de zócalo de 800 mm, en combinación con una tuerca M8
Opciones de montaje del zócalo AX
En ancho de zócalo de 800 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo AX
Sistema de zócalo VX
Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Dimensiones
Longitud: 754 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
AX
Parte inferior de pupitre CX
Pupitre compacto CX
Anchura: = 800 mm
Adecuado para anchura
= 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,8 kg
Peso bruto
4,061 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
Guía de entrada de cables VX, perfil angular, para An.: 800 mm
Documentos
Info sheet