Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, AX, PC, sistema de zócalo VX

Referencia: VX 8619430

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Referencia:
VX 8619430
Descripción producto
Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
Material
Acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX
En ancho de armario 1000 mm, en el suelo
Opciones de montaje VX SE
En ancho de armario 1000 mm, en el suelo
Opciones de montaje AX
En ancho de armario 1000 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En armarios de 1000 mm de ancho
Opciones de montaje del zócalo VX
En ancho/profundidad de zócalo de 1000 mm, en combinación con soporte/distanciador
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable
En ancho de zócalo de 1000 mm, en combinación con una tuerca M8
Opciones de montaje del zócalo AX
En ancho de zócalo de 1000 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo AX
Sistema de zócalo VX
Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Dimensiones
Longitud: 954 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
AX
Pupitre compacto CX
Anchura: = 1.000 mm
Adecuado para anchura
= 1.000 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
5 kg
Peso bruto
5,14 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177921955
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
Guía de entrada de cables VX, perfil angular, para An.: 1000 mm
Documentos
Info sheet