Para la fijación flexible de guías perfil en C o guías de entrada de cables. Montaje en el zócalo VX o al perfil del marco del armario.
- Referencia:
- VX 8619470
- Material
- Cinc fundido a presión
- Unidad de envase
- 2 soportes de fijación y distanciadores
Incl. material de fijación - Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE - Peso/UE
- 0,298 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Posibilidades de montaje
- Al perfil horizontal y vertical del armario VX
- Al chasis de sistema para el nivel de montaje interior
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una tuerca a presión 8800.806 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Al perfil horizontal del armario TS
- Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 11 mm.
- A cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás
- A pantallas de zócalo, laterales
- Para rosca
- M8
- Adecuado para
- para sistema de zócalo VX, chapa de acero
- Observación para el montaje
- En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- Para la fijación de una guía perfil en C se precisan tornillos cilíndricos M8 x 16 mm con arandelas
- Peso neto
- 0,28 kg
- Peso bruto
- 0,289 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Soporte/Distanciador