Bastidor móvil, pequeño para armarios VX, VX SE, AX de 600 y 800 mm de ancho

Referencia: VX 8619530

Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").

Referencia:
VX 8619530
Descripción producto
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
2 bisagras de 130°
Incl. aldabilla con bombín de doble paletón
Material para la fijación al juego de montaje
Observación
Para bloquear el bastidor móvil abierto se precisa el retenedor para bastidor móvil
Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema 23 x 64 mm
En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
Observación referente a la referencia
Para montaje en AX se precisa adicionalmente el juego de montaje AX
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
AX
Anchura: = 600 mm
= 800 mm
Altura: ≥ 760 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
VX SE
Unidades de altura
12 UA
Adecuado para tipo de armario
VX
VX SE
AX
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,578 kg
Peso bruto
3,925 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177919594
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Bastidor móvil VX, pequeño, para An.: 600/800 mm, 12 UA
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle