Para montaje del bastidor móvil pequeño en AX, VX, SE o de una placa de montaje parcial (en combinación con bisagras para placa de montaje parcial).
- Referencia:
- VX 8619600
- Descripción producto
- Para montaje del bastidor móvil pequeño en AX, VX, SE o de una placa de montaje parcial (en combinación con bisagras para placa de montaje parcial).
- Aplicación
- En VX: directo al perfil del armario en posición avanzada
- En VX: en combinación con el chasis de sistema 23 x 64 mm desplazado en profundidad
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Niquelado
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Directo al perfil del armario en posición avanzada
- En combinación con el chasis de sistema 23 x 64 mm desplazado en profundidad
- Observación
- Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el juego de montaje AX
- En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- Para el montaje a la placa de montaje parcial se precisa la fijación de bisagras 8617650
- Capacidad de carga (estática)
- 1.500 N
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
AX
Anchura: = 600 mm - Adecuado para tipo de armario
- VX
- AX
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,4 kg
- Peso bruto
- 2,52 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Juego de montaje VX para bastidor móvil, pequeño, para An.: 600 mm