Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Referencia:
- VX 8619710
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between fixing points
- 375 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 500 mm
- Opciones de montaje VX
- En ancho de puerta 500 mm
- Opciones de montaje VX SE
- En ancho de puerta 500 mm
- Opciones de montaje AX
- En ancho de armario 400 mm y en altura de armario 500 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
- En ancho de armario 1000 mm en la puerta con cierre
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En armarios de 500 mm de altura
- En armarios de 400 mm de ancho
- Opciones de montaje AX de poliéster
- En ancho de puerta 500 mm
- Opciones de montaje AX 3 piezas
- En armarios de 573 mm de profundidad
- Opciones de montaje CX
- En pieza superior y central en profundidad en combinación con el carril para montaje interior CX
- En la parte inferior del pupitre en armarios de 500 mm de profundidad
- En ancho de puerta 500 mm
- Opciones de montaje TP
- En partes superiores de pupitre para montaje de 3 piezas, en ancho de armario 600 mm, en combinación con el carril para montaje interior para TP, armario compacto HD
- Observación para el montaje
- Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX
- Observación
- Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
TP
AX
AX de plástico
Caja mural AX, 3 piezas
Pupitre compacto CX
Sistema de pupitres CX
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,17
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177924635
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Chasis de sistema VX 14 x 39 mm para ancho de puerta: 500 mm