Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Referencia:
- VX 8619730
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 800 mm
- Opciones de montaje VX
- En ancho de puerta 800 mm
- Opciones de montaje VX SE
- En ancho de puerta 800 mm
- Opciones de montaje AX
- En altura de armario 800 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En armarios de 800 mm de altura
- Opciones de montaje AX de poliéster
- En ancho de puerta 800 mm
- Opciones de montaje PC
- En ancho de puerta 800 mm
- Opciones de montaje CX
- En ancho de puerta 800 mm
- Opciones de montaje del zócalo VX
- En ancho de zócalo 850 mm con montaje a las cantoneras de zócalo
- Observación para el montaje
- Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX
- Observación
- Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
PC
AX
AX de plástico
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Adecuado para
- Sistema de zócalo VX
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,588 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,52
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Chasis de sistema VX 14 x 39 mm para ancho de puerta: 800 mm