Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Referencia:
- VX 8619770
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between fixing points
- 1.075 mm
- Opciones de montaje AX
- En altura de armario 1200 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En armarios de 1200 m de altura
- Observación para el montaje
- Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX
- Observación
- Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 2,16 kg
- Peso bruto
- 2,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,68
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177926837
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- VX Chasis del sistema 14 x 39 mm , para Al.: 1200 mm
- Documentos
- Instrucciones