Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Referencia:
- VX 8619790
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between fixing points
- 635 mm
- Opciones de montaje AX
- En altura de armario 760 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
- Observación para el montaje
- Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX
- Observación
- Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Suitable for width or height or depth: 760 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,9
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177940765
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- VX Chasis del sistema 14 x 39 mm , para ancho de puerta: 760 mm
- Documentos
- Instrucciones