Para boquillas para entrada de cables y boquillas de paso de conectores, en lugar de segmentos de las chapas de entrada de cables partidas de serie.
- Referencia:
- VX 8619802
- Descripción producto
- Para boquillas para entrada de cables y boquillas de paso de conectores, en lugar de segmentos de las chapas de entrada de cables partidas de serie.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Nº de escotaduras
- 5
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX: = 1.000 mm
Tipo de armario: VX SE - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 en combinación con boquillas de entrada de cables o boquillas de paso de conectores
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,708 kg
- Peso bruto
- 1,78 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177921030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Chapa de entrada de cables VX, para An.: 1000 mm
- Documentos
- Info sheet