Para el cierre de la ranura entre dos zócalos ensamblados. Se precisa al ensamblar tres o más zócalos, para cerrar la ranura de la parte posterior.
- Referencia:
- VX 8620010
- Descripción producto
- Para el cierre de la ranura entre dos zócalos ensamblados. Se precisa al ensamblar tres o más zócalos, para cerrar la ranura de la parte posterior.
- Material
- Plástico ABS
Libre de halógenos - Color
- RAL 9005
- Observación
- La unidad de envase de las cantoneras de zócalo con pantallas, delante y detrás, incluye de serie una cubierta de ensamblaje.
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Peso/UE
- 0,32 kg
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,322 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Descripción producto
- Cubierta de ensamblaje para sistema de zócalo VX, acero inoxidable, altura 100 mm, RAL 9005, plástico ABS