Para el equipamiento del zócalo con chasis de sistema o guías de entrada de cables. Adecuado para pantallas de zócalo de 100 y 200 mm de altura de acero inoxidable.
- Referencia:
- VX 8620400
- Descripción producto
- Para el equipamiento del zócalo con chasis de sistema o guías de entrada de cables. Adecuado para pantallas de zócalo de 100 y 200 mm de altura de chapa de acero y acero inoxidable.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- 2 soportes de montaje para zócalo
2 ángulos de montaje para guía de entrada de cables
Incl. material de fijación - Para altura de pantalla de zócalo
- 100 mm
200 mm - Observación
- Para el equipamiento interior a pantallas verticales
- A pantallas con un giro de 90° no se precisa el soporte, ya que en esta posición pueden utilizarse directamente las perforaciones de las pantallas
- Peso/UE
- 0,232 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,22 kg
- Peso bruto
- 0,232 kg
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Soporte de montaje para zócalo VX, para zócalo de acero inoxidable, para pantallas de zócalo de al.: 100 / 200 mm
- Documentos
- Info sheet